Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
47,4879 kr - 51,7226 kr Fråga angående leveranstidhär
10.26 N
57.2 mm
Rostfritt stål
114.20 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
25.4 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
31.8 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
28.5 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
63.5 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
50.8 mm
Kolstål
9.21 N
20,1195 kr - 21,9352 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
25.4 mm
Kolstål
70.28 N
19,0839 kr - 20,8708 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
15.8 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
34.8 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr 30 I lager
2.22 N
38.1 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
63.5 mm
Kolstål
23.58 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
38.1 mm
Kolstål
40.30 N
37,2802 kr - 40,6828 kr Fråga angående leveranstidhär
12.32 N
114.3 mm
Kolstål
137.09 N
33,2859 kr - 36,3926 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
63.5 mm
Kolstål
309.98 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
50.8 mm
Kolstål
70.28 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
38.1 mm
Kolstål
19.57 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
0.71 N
25.4 mm
Rostfritt stål
7.67 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
31.8 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
50.8 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
76.2 mm
Kolstål
23.58 N
  • av 10
Dragfjäder 19.1 mm 3.56 Nmm Rostfritt stål

10635117

Prisintervall
51,7226 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.26 N
  • Last vid belastningslängd
    114.20 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.23 Nmm Kolstål

10234495

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.16 Nmm Kolstål

10439098

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.19 Nmm Kolstål

10439081

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.05 Nmm Kolstål

10439142

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.09 Nmm Kolstål

10439128

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 9.91 Nmm Kolstål

10632918

Prisintervall
21,9352 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 3.99 Nmm Kolstål

10439159

Prisintervall
20,8708 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    15.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.84 Nmm Kolstål

10424568

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.74 Nmm Kolstål

10439180

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.39 Nmm Kolstål

10439210

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 1.21 Nmm Kolstål

10424148

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 1.21 Nmm Kolstål

10632925

Prisintervall
40,6828 kr - 37,2802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    12.32 N
  • Last vid belastningslängd
    137.09 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 15.64 Nmm Kolstål

10439616

Prisintervall
36,3926 kr - 33,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 2.07 Nmm Kolstål

10439340

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.30 Nmm Kolstål

10439395

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.19 Nmm Rostfritt stål

10234556

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.71 N
  • Last vid belastningslängd
    7.67 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.93 Nmm Kolstål

10234501

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.51 Nmm Kolstål

10439197

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.30 Nmm Kolstål

10439234

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål