Meny Sök

Ferritkärnor för platta kablar

I produktion

Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
71 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Total bredd Köp
29,679 kr - 32,9767 kr Fråga angående leveranstidhär
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
16,9769 kr - 18,8632 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
9,991 kr - 11,1011 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
25,5729 kr - 28,4143 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
4,4392 kr - 4,9325 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
5,8494 kr - 6,4993 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
7,691 kr - 8,5455 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
10,0588 kr - 11,1764 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
7,7944 kr - 8,6605 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
5,4444 kr - 6,0494 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
25,6357 kr - 28,4841 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
10,0049 kr - 11,1165 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
9,5821 kr - 10,6469 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
29,355 kr - 32,6167 kr Fråga angående leveranstidhär
110 Ω
43 Ω
33,8315 kr - 37,5906 kr Fråga angående leveranstidhär
114 Ω
45 Ω
27,7803 kr - 30,867 kr Fråga angående leveranstidhär
90 Ω
28 Ω
4,9941 kr - 5,549 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
33,6283 kr - 37,3648 kr Fråga angående leveranstidhär
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
2,5005 kr - 2,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
7,8695 kr - 8,744 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
195 Ω
45.2 mm
95 Ω
12.0 mm
  • av 4
Ferrit för platta kablar 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

RFS1-38-13-A5

Prisintervall
32,9767 kr - 29,679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    48.5 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

RFS4-21-16-A5

Prisintervall
18,8632 kr - 16,9769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5 RMS-303

RFS2-34-12-2-A5

Prisintervall
11,1011 kr - 9,991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    44.0 mm
  • Totallängd
    49.6 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

RFS2-40-20-A5

Prisintervall
28,4143 kr - 25,5729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    58.6 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-15-A5

Prisintervall
4,9325 kr - 4,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5 RMS-303

RFS2-11-12-A5

Prisintervall
6,4993 kr - 5,8494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5 RMS-303

RFS2-14-7-A5

Prisintervall
8,5455 kr - 7,691 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    18.7 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

RFS2-18-10-A5

Prisintervall
11,1764 kr - 10,0588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-10-A5

Prisintervall
8,6605 kr - 7,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-8-A5

Prisintervall
6,0494 kr - 5,4444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

RFS2-24-36-A5

Prisintervall
28,4841 kr - 25,6357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    31.0 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    36.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5 RMS-303

RFS2-26-15-A5

Prisintervall
11,1165 kr - 10,0049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    38.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-15-A5

Prisintervall
10,6469 kr - 9,5821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 34.4 mm 43 Ω 110 Ω A5 RMS-303

RFP1-26-10-M-A5

Prisintervall
32,6167 kr - 29,355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

RFP1-40-13-A5

Prisintervall
37,5906 kr - 33,8315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8547900000
Ferrit för platta kablar 21.0 mm 28 Ω 90 Ω A5 RMS-303

RFP3-16-12-A5

Prisintervall
30,867 kr - 27,7803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

RFS1-15-7-2-A5

Prisintervall
5,549 kr - 4,9941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    23.3 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

RFS1-27-28-A5

Prisintervall
37,3648 kr - 33,6283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    34.4 mm
  • Totallängd
    45.1 mm
  • Total bredd
    28.5 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5 RMS-303

RFS3-6-7-A5

Prisintervall
2,7784 kr - 2,5005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 40.0 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

RFS2-30-12-A5

Prisintervall
8,744 kr - 7,8695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    40.0 mm
  • Totallängd
    45.2 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5