Meny Sök

Ferritkärnor för platta kablar

I produktion

Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
71 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Total bredd Köp
6,25 kr - 6,9444 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
7,838 kr - 8,7089 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
5,6179 kr - 6,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
7,7635 kr - 8,6261 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
5,7683 kr - 6,4092 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
8,8771 kr - 9,8633 kr Fråga angående leveranstidhär
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
9,1976 kr - 10,2196 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
19,7628 kr - 21,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
191
120
21,1171 kr - 23,4635 kr Fråga angående leveranstidhär
99
36 Ω
31,8777 kr - 35,4196 kr Fråga angående leveranstidhär
107
45 Ω
9,9885 kr - 11,0983 kr Fråga angående leveranstidhär
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • av 4
Ferrit för platta kablar 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

RFS2-13-15-A5

Prisintervall
6,9444 kr - 6,25 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    16.5 mm
  • Totallängd
    20.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

RFS2-15-20-A5

Prisintervall
8,7089 kr - 7,838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    24.5 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

RFS2-18-8-A5

Prisintervall
6,2421 kr - 5,6179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-15-A5

Prisintervall
8,6261 kr - 7,7635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

RFS2-22-9-A5

Prisintervall
6,4092 kr - 5,7683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    31.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

RFS2-25-12-A5

Prisintervall
9,8633 kr - 8,8771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    32.4 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-12-2-A5

Prisintervall
10,2196 kr - 9,1976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

RFS2-2-30-A5

Prisintervall
21,9587 kr - 19,7628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

RFP2-18-15-A5

Prisintervall
23,4635 kr - 21,1171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 26.60 m 45 Ω 107 PA

RFP1-20-10-A5

Prisintervall
35,4196 kr - 31,8777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    PA
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

RFS2-35-12-A5

Prisintervall
11,0983 kr - 9,9885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    55.2 mm
  • Totallängd
    60.6 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5