Meny Sök

Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm (R)

Hörnguide, 30 mm radie, för fiber, monteras med skruv #6 eller M3 screw.
Artikelnummer:

EFA04-34-P10

600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 43,7607 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

4 376,07 kr

100 x 43,7607 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Inkluderar Adhesive Pad
Typ Hörn
Avstånd mellan fästhålen 11.5 mm
Håldiameter 3.6 mm
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Monteringsmetod Vidhäftande
Antal i förpackningen 100
Radie 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss