Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringsmetod | Total bredd | Typ | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,2452 kr - 28,2452 kr | 300 I lager |
Vidhäftande
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rak
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,5471 kr - 6,2307 kr | 10097 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Platt
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
35,7791 kr - 35,7791 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
59,2191 kr - 59,2191 kr | 300 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rak
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,3794 kr - 7,3794 kr | 767 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distans
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
6,0355 kr - 6,9067 kr | 11 I lager |
|
|
Hörn
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
48,3842 kr - 48,3842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Snäppnit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rak
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,3521 kr - 8,3521 kr | 3259 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
103,11 kr - 103,11 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
39,0081 kr - 39,0081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
39,9279 kr - 39,9279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
34,8408 kr - 34,8408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
111,4789 kr - 111,4789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
35,1186 kr - 35,1186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
41,6992 kr - 41,6992 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
53,812 kr - 60,4566 kr | 3190 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
7,3411 kr - 7,3411 kr | 4610 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
54,815 kr - 54,815 kr | 100 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
37,9867 kr - 37,9867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
46,1833 kr - 46,1833 kr | 2378 I lager |
Skruv
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rak
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta