Meny Sök

Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Artikelnummer:

EFA04-34-R10

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 34,737 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

3 473,70 kr

100 x 34,737 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Inkluderar Rivets
Typ Hörn
Avstånd mellan fästhålen 11.5 mm
Håldiameter 3.6 mm
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Monteringsmetod Snäppnit
Antal i förpackningen 100
Radie 30.0 - 37.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss