Meny Sök

Fiberguide Flexibla (R)

Helt modulärt, flexibelt system som ger komplett fiberhantering och skydd. Unik bakre del gör att guiden kan riktas åt alla håll. För användning med fiberkabel på 250 och 900 mikron. Fibern kan gå in och gå ut på valfri punkt utan att riskera att fastna eller knäckas. Vinklade eller raka fästen längs guiden hindrar fiberkabeln från att sticka ut. Max böjradie 25 mm. Guiden kan kapas i olika längder vid böjliga länkavsnitt
Artikelnummer:

OFFG-165M-19-BK

6780 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 58,6957 kr
500 + 52,2446 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

5 869,57 kr

100 x 58,6957 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ Flexibla
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal i förpackningen 100
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss