Meny Sök

Fiberhållare - Upprullningsklämma

I lager

Spolen för optisk PVC-fiber är tillverkad av två extruderade klämmor som snäpps i varandra med jämn, välvd yta för att passa buntar med optisk fiber och begränsa fiberböjning. Svart. Klass UL94 V0.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total bredd Monteringsmetod Köp
13,6197 kr - 13,6197 kr 600 I lager
50.8 mm
Till OFCC-16A-RT
14,2508 kr - 14,2508 kr 2984 I lager
30.5 mm
Vidhäftande
Fiberhållare Till OFCC-16A-RT 25.1 mm 50.8 mm Rigid PVC

10315910

Prisintervall
13,6197 kr - 13,6197 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Monteringsmetod
    Till OFCC-16A-RT
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberhållare Vidhäftande 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

10315903

Prisintervall
14,2508 kr - 14,2508 kr

Lagernivåer
2984 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total bredd
    30.5 mm
  • Antal i förpackningen
    100