Meny Sök

Fiberrullar Skruv 6.35 mm 40.0 mm Nylon 6 Svart

Fiberrulle med 40 mm radie, kan skruvmonteras. Kan även staplas med hjälp av den staplingsbara pelaren EFA04-53-ASS eller ovanför kortet med EFA04-27-ASS. Kan hålla 7 m fiber 900 mikrometer.
Essentra artikelnummer:

10312414

Tillverkarens artikelnummer:

EFA04-23-001

109 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 94,0078 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

9 400,78 kr

100 x 94,0078 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Inkluderar 40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Monteringsmetod Screw
Typ 3
Storlek, hålförsänkning 4.6 mm
Total höjd 6.35 mm
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Maximal lagring 7,0 m fiber 900,0 μm
Antal monteringshål 4
Antal i förpackningen 100
Radie 40.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss