Meny Sök

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

I lager

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
119 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material d2 d3 h1 Köp
Fråga angående leveranstidhär
80.0
M24
70.0
Stål
26.0
M50x1.5
123.0
Fråga angående leveranstidhär
70.0
M20
58.0
Stål
22.0
M40x1.5
102.0
717,913 kr - 957,2173 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M10
32.0
Rostfritt stål
11.0
M20x1.0
43.0
1 887,6104 kr - 2 516,8139 kr Fråga angående leveranstidhär
123.0
M24
70.0
Rostfritt stål
26.0
M50x1.5
83.0
945,5304 kr - 1 260,633 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0
M6
32.0
Rostfritt stål
6.6
M20x1.0
63.0
1 050,6017 kr - 1 400,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
M12
45.0
Rostfritt stål
13.5
M30x1.5
79.0
987,1582 kr - 1 316,1739 kr 13 I lager
54.0
M16
45.0
Rostfritt stål
17.5
M30x1.5
79.0
2 069,1478 kr - 2 758,9008 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M30
70.0
Rostfritt stål
33
M50x1.5
123.0
535,9304 kr - 714,5739 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M4
25.0
Stål
4.5
M15x1.0
26.0
Fråga angående leveranstidhär
54.0
M16
45.0
Stål
17.5
M30x1.5
79.0
782,6921 kr - 1 043,5895 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0
M16
45.0
Rostfritt stål
17.5
M30x1.5
41.0
1 330,7547 kr - 1 774,3026 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
M30
70.0
Rostfritt stål
33
M50x1.5
60.0
682,8521 kr - 910,4695 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
M6
25.0
Rostfritt stål
6.6
M15x1.0
35.0
717,913 kr - 957,2173 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M6
32.0
Rostfritt stål
6.6
M20x1.0
43.0
1 173,2591 kr - 1 564,2713 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0
M16
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
70.0
840,4591 kr - 1 120,6121 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M4
25.0
Rostfritt stål
4.5
M15x1.0
50.0
945,5304 kr - 1 260,633 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0
M10
32.0
Rostfritt stål
11.0
M20x1.0
63.0
1 383,2904 kr - 1 844,313 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M24
58.0
Rostfritt stål
26.0
M40x1.5
102.0
2 158,3026 kr - 2 877,7739 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M24
70.0
Rostfritt stål
26.0
M50x1.5
123.0
2 167,6521 kr - 2 890,24 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M20
70.0
Rostfritt stål
22.0
M50x1.5
123.0
  • av 6
Precisionsjusterare M24 70.0 123.0 Stål

20596910


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M20 58.0 102.0 Stål

20596873


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M10 32.0 43.0 Rostfritt stål

20201784

Prisintervall
957,2173 kr - 717,913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M24 70.0 83.0 Rostfritt stål

20201845

Prisintervall
2 516,8139 kr - 1 887,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M6 32.0 63.0 Rostfritt stål

20201890

Prisintervall
1 260,633 kr - 945,5304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Precisionsjusterare M12 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201920

Prisintervall
1 400,7652 kr - 1 050,6017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M16 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201937

Prisintervall
1 316,1739 kr - 987,1582 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M30 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201999

Prisintervall
2 758,9008 kr - 2 069,1478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M4 25.0 26.0 Stål

20202255

Prisintervall
714,5739 kr - 535,9304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Precisionsjusterare M16 45.0 79.0 Stål

20596507


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M16 45.0 41.0 Rostfritt stål

20201456

Prisintervall
1 043,5895 kr - 782,6921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M30 70.0 60.0 Rostfritt stål

20201517

Prisintervall
1 774,3026 kr - 1 330,7547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Precisionsjusterare M6 25.0 35.0 Rostfritt stål

20201760

Prisintervall
910,4695 kr - 682,8521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M6 32.0 43.0 Rostfritt stål

20201777

Prisintervall
957,2173 kr - 717,913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M16 58.0 70.0 Rostfritt stål

20201814

Prisintervall
1 564,2713 kr - 1 173,2591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M4 25.0 50.0 Rostfritt stål

20201869

Prisintervall
1 120,6121 kr - 840,4591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M10 32.0 63.0 Rostfritt stål

20201906

Prisintervall
1 260,633 kr - 945,5304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Precisionsjusterare M24 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201968

Prisintervall
1 844,313 kr - 1 383,2904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M24 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201982

Prisintervall
2 877,7739 kr - 2 158,3026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M20 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201975

Prisintervall
2 890,24 kr - 2 167,6521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0