Meny Sök

Precisionsjusterare M30 70.0 71.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200091

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 361,1408 kr
5 - 9 1 225,0156 kr
10 - 19 1 157,0087 kr
20 + 1 020,8834 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 361,14 kr

1 x 1 361,1408 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39.0
d3 M50x1.5
a
Belastning med bult max. kN 53.0
Belastning utan bult max. kN 330.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss