Meny Sök

Precisionsjusterare M16 58.0 62.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200190

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 101,5791 kr
5 - 9 991,3878 kr
10 - 19 936,2921 kr
20 + 826,2121 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 101,58 kr

1 x 1 101,5791 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M16
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Belastning med bult max. kN 92.9
Belastning utan bult max. kN 148.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss