Meny Sök

Precisionsjusterare M24 58.0 53.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200527

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 931,506 kr
5 - 9 838,3443 kr
10 - 19 791,8191 kr
20 + 698,6573 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

931,51 kr

1 x 931,506 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M24
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Belastning med bult max. kN 37.0
Belastning utan bult max. kN 210.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss