Meny Sök

Precisionsjusterare M30 70.0 60.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200558

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 203,9791 kr
5 - 9 1 083,5478 kr
10 - 19 1 023,3321 kr
20 + 903,0121 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 203,98 kr

1 x 1 203,9791 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M30
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
a
Belastning med bult max. kN 53.0
Belastning utan bult max. kN 330.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss