Meny Sök

Precisionsjusterare M12 45.0 54.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200855

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 865,9478 kr
5 - 9 779,353 kr
10 - 19 736,0556 kr
20 + 649,4608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

865,95 kr

1 x 865,9478 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M12
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Belastning med bult max. kN 80.4
Belastning utan bult max. kN 120.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss