Meny Sök

Precisionsjusterare M10 32.0 63.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, lång, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200978

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 986,1565 kr
5 - 9 887,5408 kr
10 - 19 838,233 kr
20 + 739,6173 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

986,16 kr

1 x 986,1565 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M10
h1 63.0
h2 43.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Belastning med bult max. kN 37.9
Belastning utan bult max. kN 65.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss