Meny Sök

Precisionsjusterare M8 32.0 43.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201265

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 745,6278 kr
5 - 9 671,0539 kr
10 - 19 633,7669 kr
20 + 559,193 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

745,63 kr

1 x 745,6278 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M8
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Belastning med bult max. kN 48.9
Belastning utan bult max. kN 65.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss