Meny Sök

Precisionsjusterare M16 45.0 41.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201456

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 043,5895 kr
5 - 9 939,186 kr
10 - 19 887,0956 kr
20 + 782,6921 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 043,59 kr

1 x 1 043,5895 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M16
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Belastning med bult max. kN 28.9
Belastning utan bult max. kN 84.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss