Meny Sök

Precisionsjusterare M24 70.0 60.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201500

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 774,3026 kr
5 - 9 1 596,8834 kr
10 - 19 1 508,1739 kr
20 + 1 330,7547 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 774,30 kr

1 x 1 774,3026 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M24
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Belastning med bult max. kN 97.3
Belastning utan bult max. kN 225.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss