Meny Sök

Precisionsjusterare M4 25.0 35.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201746

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 910,4695 kr
5 - 9 819,4226 kr
10 - 19 773,8991 kr
20 + 682,8521 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

910,47 kr

1 x 910,4695 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M4
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Belastning med bult max. kN 24.1
Belastning utan bult max. kN 27.1
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss