Meny Sök

Precisionsjusterare M16 58.0 70.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201814

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 564,2713 kr
5 - 9 1 407,8887 kr
10 - 19 1 329,6417 kr
20 + 1 173,2591 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 564,27 kr

1 x 1 564,2713 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M16
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Belastning med bult max. kN 92.9
Belastning utan bult max. kN 148.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss