Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal hål | Monteringsmetod | Öppna/Slutna | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,7627 kr - 381,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 342,4756 kr - 678,5011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Svets
|
Open
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Svets
|
Open
|
|||
| 268,063 kr - 530,9334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 425,1727 kr - 842,2237 kr | 210 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 155,3738 kr - 326,2851 kr | 32 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 248,4486 kr - 521,7421 kr | 46 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 598,3633 kr - 1 256,5628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 179,2798 kr - 376,4876 kr | 32 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 154,201 kr - 323,8221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 245,7048 kr - 515,9802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 245,7048 kr - 515,9802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 257,5665 kr - 540,8896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 641,8827 kr - 1 347,9537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 154,201 kr - 323,8221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 897,5376 kr - 1 778,2695 kr | 182 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 155,3738 kr - 326,2851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 277,3893 kr - 582,5176 kr | 221 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 342,4756 kr - 678,5011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Svets
|
Öppen
|
||
| 655,6596 kr - 1 298,9072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Open
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta