Meny Sök

Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Rostfritt stål

Detta släta spärrstift med krage och kula är avsett för precisionspositionering, indexering, och låsande tillämpningar. Kragen fungerar som ett stopp för stiftet, och kulan passar in i hålet eller fördjupningen. Av rostfritt stål och tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20252939

769 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 24,708 kr
20 - 49 22,272 kr
50 - 99 20,996 kr
100 - 499 18,56 kr
500 + 16,008 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

24,71 kr

1 x 24,708 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Med krage
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 5.0
d3 6.5
l1 7.0
l2 1.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 6.2
Fjäderbelastning F2 ≈ N 12.6
Vikt g 0.3
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss