Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
19,8134 kr - 30,52 kr 55 I lager
12.0
9.5
16.5
Rostfritt stål
4.5
Utan krage
3.2
21,1671 kr - 32,6121 kr 15 I lager
14.0
15.5
14.6
Rostfritt stål
5.5
Utan krage
4.0
25,2282 kr - 38,8884 kr 1079 I lager
13.0
8.5
18.5
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.50
24,9821 kr - 38,3961 kr 130 I lager
5.0
3.0
9.4
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
32,2429 kr - 49,595 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
10,2143 kr - 15,6292 kr 335 I lager
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
10,2143 kr - 15,6292 kr 340 I lager
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
13,1679 kr - 20,1826 kr 444 I lager
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
34,2119 kr - 52,5485 kr 29 I lager
16.0
6.2
14.6
Body & Ball Thermoplast
12.0
With collar
10.0
25,9666 kr - 39,9959 kr 144 I lager
6.0
5.5
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
10,4605 kr - 16,1214 kr 145 I lager
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
12,9218 kr - 19,8134 kr 11753 I lager
6.0
6.0
9.4
Body & Ball Thermoplast
5.0
With collar
4.0
12,4295 kr - 19,198 kr 1350 I lager
9.0
10.0
20.4
Body Thermo, Ball S/S
8.0
With collar
6.5
14,7677 kr - 22,7669 kr 193 I lager
9.0
10.0
20.4
Body & Ball Thermoplast
8.0
With collar
6.5
27,9356 kr - 42,9495 kr 30 I lager
16.0
6.2
14.6
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
10,8297 kr - 16,7368 kr 5 I lager
4.0
14.0
26.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
20,6748 kr - 31,8737 kr 84 I lager
13.0
11.0
18.0
Rostfritt stål
5.0
Utan krage
3.5
18,5827 kr - 28,674 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
6.0
14.5
Rostfritt stål
3.5
Utan krage
2.5
21,1671 kr - 32,6121 kr 57 I lager
15.0
18.0
31.0
Rostfritt stål
6.0
Utan krage
4.5
18,4597 kr - 28,3048 kr 570 I lager
9.0
7.0
12.5
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.50
  • av 4
Spärrstift 4.5 3.2 12.0 Rostfritt stål

20254520

Prisintervall
30,52 kr - 19,8134 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    9.5
Spärrstift 5.5 4.0 14.0 Rostfritt stål

20254544

Prisintervall
32,6121 kr - 21,1671 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    15.5
Spärrstift 10.0 8.50 13.0 Rostfritt stål

20254582

Prisintervall
38,8884 kr - 25,2282 kr

Lagernivåer
1079 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.50
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Prisintervall
38,3961 kr - 24,9821 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    5.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Prisintervall
49,595 kr - 32,2429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650

Prisintervall
15,6292 kr - 10,2143 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Prisintervall
15,6292 kr - 10,2143 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711

Prisintervall
20,1826 kr - 13,1679 kr

Lagernivåer
444 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Body & Ball Thermoplast

20254742

Prisintervall
52,5485 kr - 34,2119 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Prisintervall
39,9959 kr - 25,9666 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    6.5
  • l1
    6.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667

Prisintervall
16,1214 kr - 10,4605 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Body & Ball Thermoplast

20254704

Prisintervall
19,8134 kr - 12,9218 kr

Lagernivåer
11753 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Body Thermo, Ball S/S

20254674

Prisintervall
19,198 kr - 12,4295 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Body & Ball Thermoplast

20254728

Prisintervall
22,7669 kr - 14,7677 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Prisintervall
42,9495 kr - 27,9356 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Prisintervall
16,7368 kr - 10,8297 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Spärrstift 5.0 3.5 13.0 Rostfritt stål

20254537

Prisintervall
31,8737 kr - 20,6748 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    11.0
Spärrstift 3.5 2.5 9.0 Rostfritt stål

20254506

Prisintervall
28,674 kr - 18,5827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    6.0
Spärrstift 6.0 4.5 15.0 Rostfritt stål

20254551

Prisintervall
32,6121 kr - 21,1671 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    18.0
Spärrstift 8.0 6.50 9.0 Rostfritt stål

20254575

Prisintervall
28,3048 kr - 18,4597 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0