Meny Sök

Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Rostfritt stål

Detta släta spärrstift med krage och kula är avsett för precisionspositionering, indexering, och låsande tillämpningar. Kragen fungerar som ett stopp för stiftet, och kulan passar in i hålet eller fördjupningen. Av rostfritt stål och tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20252977

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 25,288 kr
20 - 49 22,736 kr
50 - 99 21,46 kr
100 - 499 19,024 kr
500 + 16,472 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

25,29 kr

1 x 25,288 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ With collar
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
l1 5.0
l2 0.9
Fjäderbelastning F1 ≈ N 5.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 10.4
Vikt g 0.3
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss