Meny Sök

Spärrstift 10.0 8.5 13.0 Rostfritt stål

Detta släta spärrstift med krage och kula är avsett för precisionspositionering, indexering, och låsande tillämpningar. Kragen fungerar som ett stopp för stiftet, och kulan passar in i hålet eller fördjupningen. Av rostfritt stål och tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20253011

600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 41,992 kr
20 - 49 37,816 kr
50 - 99 35,728 kr
100 - 499 31,552 kr
500 + 27,26 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,99 kr

1 x 41,992 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ With collar
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.5
d3 11.0
l1 13.0
l2 1.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 17.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 37.0
Vikt g 4.4
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss