Meny Sök

Spärrstift 4.5 3.2 12.0 Rostfritt stål

Fjäderbelastat spärrstift, med slät cylindrisk stomme men utan krage, är utmärkt i tillämpningar som kräver en mindre eller mer strömlinjeformad profil. Det medger jämn och exakt rörelse och är samtidigt hållbart och slitstarkt. Av rostfritt stål, tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20253097

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 34,336 kr
20 - 49 30,856 kr
50 - 99 29,232 kr
100 - 499 25,752 kr
500 + 22,272 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,34 kr

1 x 34,336 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Without collar
d1 +0.1 +0.04 4.5
d2 3.2
l1 12.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 18.7
Fjäderbelastning F2 ≈ N 25.1
Vikt g 1.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss