Meny Sök

Spärrstift 5.0 3.5 13.0 Rostfritt stål

Fjäderbelastat spärrstift, med slät cylindrisk stomme men utan krage, är utmärkt i tillämpningar som kräver en mindre eller mer strömlinjeformad profil. Det medger jämn och exakt rörelse och är samtidigt hållbart och slitstarkt. Av rostfritt stål, tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20253103

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 35,728 kr
20 - 49 32,132 kr
50 - 99 30,392 kr
100 - 499 26,796 kr
500 + 23,20 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,73 kr

1 x 35,728 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Without collar
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.5
l1 13.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 19.3
Fjäderbelastning F2 ≈ N 26.6
Vikt g 1.4
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss