Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.
Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | s1 | Material | Fjäderbelastning | d1 | d2 | t | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223,485 kr - 343,8419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 30,1508 kr - 46,3953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
2.3
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 55,379 kr - 85,2836 kr | 10 I lager |
28.0
|
4.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 47,2567 kr - 72,7311 kr | 2 I lager |
12.0
|
1.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
| 36,9193 kr - 56,7327 kr | 203 I lager |
22.0
|
3.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 76,1769 kr - 117,2804 kr | 7 I lager |
32.0
|
5.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 132,4173 kr - 203,7946 kr | 72 I lager |
40.0
|
7.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 183,8582 kr - 282,9251 kr | 130 I lager |
52.0
|
10.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
| 30,1508 kr - 46,3953 kr | 548 I lager |
20.0
|
2.5
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 34,8272 kr - 53,6561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
2.5
|
Svart stål
|
Ökade
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 85,1606 kr - 131,0636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
5.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 35,0734 kr - 54,0253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
2.5
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 42,2111 kr - 64,8549 kr | 19 I lager |
22.0
|
3.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 34,335 kr - 52,7946 kr | 37 I lager |
18.0
|
2.3
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 73,1003 kr - 112,4809 kr | 5 I lager |
18.0
|
2.3
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 84,2991 kr - 129,7099 kr | 2 I lager |
32.0
|
5.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 61,6553 kr - 94,7596 kr | 23 I lager |
28.0
|
4.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 73,1003 kr - 112,4809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
2.5
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 34,0888 kr - 52,4254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
2.3
|
Svart stål
|
Ökade
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 138,4475 kr - 212,9014 kr | 31 I lager |
40.0
|
7.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta