Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Skårat

I lager

Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning

  • Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser.
  • Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32150

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Material Slag s1 Fjäderbelastning n1 d1 d2 Köp
16,24 kr - 25,056 kr 12 I lager
12.0
Svart stål
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
15,776 kr - 24,244 kr 3 I lager
14.0
Svart stål
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
30,392 kr - 46,748 kr 138 I lager
22.0
Svart stål
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
24,244 kr - 37,236 kr 21 I lager
19.0
Svart stål
2.5
Increased
1.5
M10
4.5
21,228 kr - 32,596 kr 16 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Increased
1.2
M8
3.8
38,512 kr - 59,276 kr 20 I lager
12.0
Rostfritt stål
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
134,328 kr - 206,712 kr 40 I lager
34.0
Svart stål
8.0
Normal
3.0
M24
13.0
91,176 kr - 140,244 kr 20 I lager
30.0
Svart stål
6.5
Increased
2.5
M20
10.0
20,184 kr - 30,972 kr 135 I lager
19.0
Svart stål
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
17,632 kr - 27,144 kr 67 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
15,428 kr - 23,664 kr 62 I lager
9.0
Svart stål
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
141,636 kr - 217,964 kr 2 I lager
34.0
Svart stål
8.0
Increased
3.0
M24
13.0
102,66 kr - 157,876 kr 2 I lager
24.0
Rostfritt stål
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
64,032 kr - 98,484 kr 198 I lager
19.0
Rostfritt stål
2.5
Increased
1.5
M10
4.5
227,128 kr - 349,508 kr 1 I lager
34.0
Rostfritt stål
8.0
Increased
3.0
M24
13.0
49,184 kr - 75,632 kr 84 I lager
24.0
Svart stål
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
84,68 kr - 130,268 kr 31 I lager
30.0
Svart stål
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
16,008 kr - 24,708 kr 50 I lager
14.0
Svart stål
2.0
Increased
1.0
M6
2.7
36,424 kr - 56,028 kr 11 I lager
22.0
Svart stål
3.5
Increased
2.0
M12
6.2
38,512 kr - 59,276 kr 8 I lager
14.0
Rostfritt stål
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
  • av 2
Spärrstift M5 2.4 12.0 Svart stål

20253561

Prisintervall
25,056 kr - 16,24 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Spärrstift M6 2.7 14.0 Svart stål

20253578

Prisintervall
24,244 kr - 15,776 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M12 6.2 22.0 Svart stål

20253608

Prisintervall
46,748 kr - 30,392 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M10 4.5 19.0 Svart stål

20253660

Prisintervall
37,236 kr - 24,244 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253653

Prisintervall
32,596 kr - 21,228 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M5 2.4 12.0 Rostfritt stål

20253721

Prisintervall
59,276 kr - 38,512 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Spärrstift M24 13.0 34.0 Svart stål

20253639

Prisintervall
206,712 kr - 134,328 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Spärrstift M20 10.0 30.0 Svart stål

20253691

Prisintervall
140,244 kr - 91,176 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M10 4.5 19.0 Svart stål

20253592

Prisintervall
30,972 kr - 20,184 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253585

Prisintervall
27,144 kr - 17,632 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M4 1.8 9.0 Svart stål

20253554

Prisintervall
23,664 kr - 15,428 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Spärrstift M24 13.0 34.0 Svart stål

20253707

Prisintervall
217,964 kr - 141,636 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Spärrstift M16 8.5 24.0 Rostfritt stål

20253776

Prisintervall
157,876 kr - 102,66 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M10 4.5 19.0 Rostfritt stål

20253820

Prisintervall
98,484 kr - 64,032 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M24 13.0 34.0 Rostfritt stål

20253868

Prisintervall
349,508 kr - 227,128 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Spärrstift M16 8.5 24.0 Svart stål

20253615

Prisintervall
75,632 kr - 49,184 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M20 10.0 30.0 Svart stål

20253622

Prisintervall
130,268 kr - 84,68 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M6 2.7 14.0 Svart stål

20253646

Prisintervall
24,708 kr - 16,008 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M12 6.2 22.0 Svart stål

20253677

Prisintervall
56,028 kr - 36,424 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M6 2.7 14.0 Rostfritt stål

20253738

Prisintervall
59,276 kr - 38,512 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0