Meny Sök

Fjädrande tryckskruvar - med kula - Hex

I produktion

Fjäderbelastade spärrstift, med en kula och sexkantig insats, används för att lokalisera, applicera tryck och avlyftbara. De består av tre komponenter: gängad kropp, rostfritt stål kula och fjädrande mekanism. Fjädern möjliggör snabb lokalisering och indexering.

Den hexagonala kontaktdesignen möjliggör enkel installation och justering med hjälp av standard hexagonnycklar, vilket säkerställer en säker passform och effektiv hantering anpassad efter individuella behov. Den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsbeständighet, vilket säkerställer kolvarnas långvarighet och tillförlitlighet, även i tuffa miljöer. Den släta ytan på den rostfritt stål möjliggör lågfriktionskontakt som minskar slitage och förbättrar livslängden för både kolven och dess passande komponenter.

Den gängade kroppen förenklar integrationen i befintliga system eller strukturer. Alternativ för 'normal' fjädring och 'ökat' kan anpassas efter tillämpningen.

  • Kan tåla temperaturer upp till 250 C.
  • På grund av deras hållbarhet och mångsidighet används dessa fjäderbelastade spärrstift i stor utsträckning i tillämpningar som kräver frekvent in- och urkoppling.
  • Vanliga tillämpningar inkluderar snabbkopplingsmekanismer, monteringsverktyg, maskin- och verktygsdesign, elektronik och låssystem.
Material: Svärtat stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SR31500

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material Slag s1 d1 d2 Köp
79,6066 kr - 106,1801 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
0.8
M4
2.5
34,4429 kr - 45,8479 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
5.0
9.0
Svärtat stål
0.4
M3
1.5
30,4512 kr - 40,6016 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
12.0
18.0
Svärtat stål
0.8
M4
2.5
86,6776 kr - 115,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
5.0
9.0
303 Rostfritt stål
0.4
M3
1.5
Spärrstift M4 2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20760816

Prisintervall
106,1801 kr - 79,6066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Slag s1
    0.8
Spärrstift M3 1.5 8.0 Svärtat stål

20760823

Prisintervall
45,8479 kr - 34,4429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Slag s1
    0.4
Spärrstift M4 2.5 12.0 Svärtat stål

20760830

Prisintervall
40,6016 kr - 30,4512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Slag s1
    0.8
Spärrstift M3 1.5 8.0 303 Rostfritt stål

20760809

Prisintervall
115,5322 kr - 86,6776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Slag s1
    0.4