Meny Sök

Fjädrande tryckskruvar - monteringsverktyg

I produktion

Dessa monteringsverktyg för fjäderbelastade spärrstift är utformade för att underlätta effektiv och precis installation eller borttagning av spärrstift, i olika mekaniska och industriella tillämpningar.

På grund av deras lilla storlek och fjäderbelastade natur kan manuell installation eller justering av fjäderbelastade spärrstift vara utmanande. Därför är det avgörande att använda ett specialiserat monteringsverktyg för att säkerställa korrekt justering, vridmomentkontroll och en säker passform.

Användningen av dessa verktyg minskar avsevärt risken för överdragning, feljustering och deformation av kolvarnas fjädringsmekanism. Detta hjälper till att upprätthålla optimal prestanda och livslängd.

  • Dessa verktyg är utformade för att rymma olika storlekar med varierande gängdimensioner.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR32200

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 D3 d1 Köp
340,3137 kr - 453,7908 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
3.00
M4
523,921 kr - 698,6005 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
17.00
M20
346,7746 kr - 462,3661 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
6.45
M8
364,0429 kr - 485,3905 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
8.00
M10
331,151 kr - 441,4563 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
4.70
M6
317,0544 kr - 422,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
2.35
M3
497,49 kr - 663,2417 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
13.50
M16
320,2261 kr - 427,0074 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
4.00
M5
486,5652 kr - 648,6753 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
9.80
M12
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Rostfritt stål

20761073

Prisintervall
453,7908 kr - 340,3137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Vikt g
    18.0
  • Material
    Rostfritt stål
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Rostfritt stål

20761141

Prisintervall
698,6005 kr - 523,921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Vikt g
    162.0
  • Material
    Rostfritt stål
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Rostfritt stål

20761103

Prisintervall
462,3661 kr - 346,7746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Vikt g
    39.0
  • Material
    Rostfritt stål
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Rostfritt stål

20761110

Prisintervall
485,3905 kr - 364,0429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Vikt g
    66.0
  • Material
    Rostfritt stål
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Rostfritt stål

20761097

Prisintervall
441,4563 kr - 331,151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Vikt g
    30.0
  • Material
    Rostfritt stål
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Rostfritt stål

20761066

Prisintervall
422,7784 kr - 317,0544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Vikt g
    17.0
  • Material
    Rostfritt stål
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Rostfritt stål

20761134

Prisintervall
663,2417 kr - 497,49 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Vikt g
    144.0
  • Material
    Rostfritt stål
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Rostfritt stål

20761080

Prisintervall
427,0074 kr - 320,2261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Vikt g
    21.0
  • Material
    Rostfritt stål
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Rostfritt stål

20761127

Prisintervall
648,6753 kr - 486,5652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Vikt g
    72.0
  • Material
    Rostfritt stål