Meny Sök

FLÄKTFÄSTEN

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Fläktstorlek Monteringsmetod Köp
102,4073 kr - 133,1438 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
152.5 mm
Skruv
17,9536 kr - 17,9536 kr 8228 I lager
Stål
60.0 mm
Skruv
43,9665 kr - 43,9665 kr 3002 I lager
Stål
150.0 mm
Skruv
14,61 kr - 14,61 kr 1185 I lager
Stål
25.0 mm
Skruv
15,081 kr - 24,4168 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
80.0 mm
Skruv
101,6891 kr - 101,6891 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
240.0 mm
Skruv
16,8045 kr - 27,074 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
92.0 mm
Skruv
27,4125 kr - 27,4125 kr 360 I lager
10,3466 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
40.0 mm
Skruv
1,3888 kr - 2,0239 kr 67780 I lager
Gummi
4.5 mm
Itryckning
101,0825 kr - 101,0825 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
127.0 mm
Skruv
51,7325 kr - 51,7325 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
127.0 mm
Skruv
32,3328 kr - 32,3328 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
127.0 mm
Skruv
27,6521 kr - 30,7245 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Clip On
26,4352 kr - 29,3724 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Clip On
28,5111 kr - 31,679 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Clip On
24,7791 kr - 27,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Clip On
28,5111 kr - 31,679 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Clip On
24,7791 kr - 27,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Clip On
28,5111 kr - 31,679 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Clip On
  • av 3
Fläktskydd Skruv 152.5 mm Stål

10235423

Prisintervall
133,1438 kr - 102,4073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    152.5 mm
  • Fläktstorlek
    152.5 mm
Fläktskydd Skruv 60.0 mm Stål

10316825

Prisintervall
17,9536 kr - 17,9536 kr

Lagernivåer
8228 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
Fläktskydd Skruv 150.0 mm Stål

10316788

Prisintervall
43,9665 kr - 43,9665 kr

Lagernivåer
3002 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.1 mm
  • Fläktstorlek
    150.0 mm
Fläktskydd Skruv 25.0 mm Stål

10316795

Prisintervall
14,61 kr - 14,61 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.2 mm
  • Fläktstorlek
    25.0 mm
Fläktskydd Screw 80.0 mm ABS Svart

10635421

Prisintervall
24,4168 kr - 15,081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.4 mm
Fläktskydd Screw 240.0 mm Stål

10633663

Prisintervall
101,6891 kr - 101,6891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    240.0 mm
  • Fläktstorlek
    240.0 mm
Fläktskydd Skruv 92.0 mm ABS Svart

10642269

Prisintervall
27,074 kr - 16,8045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.6 mm
Fläktskydd 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317082

Prisintervall
27,4125 kr - 27,4125 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    60.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Skruv 40.0 mm ABS Svart

10336021

Prisintervall
16,3736 kr - 10,3466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
Brytbart fläktfäste av elastomer Svart 83.5 mm

10340448

Prisintervall
2,0239 kr - 1,3888 kr

Lagernivåer
67780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Fläktstorlek
    4.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Displayfäste Skruv 127.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10340035

Prisintervall
101,0825 kr - 101,0825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    127.0 mm
  • Total bredd
    127.0 mm
Displayfäste Skruv 127.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10340059

Prisintervall
51,7325 kr - 51,7325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    127.0 mm
  • Total bredd
    127.0 mm
Displayfäste Skruv 127.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10340042

Prisintervall
32,3328 kr - 32,3328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    127.0 mm
  • Total bredd
    127.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065744

Prisintervall
30,7245 kr - 27,6521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Clip On
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065720

Prisintervall
29,3724 kr - 26,4352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Clip On
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065751

Prisintervall
31,679 kr - 28,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Clip On
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065775

Prisintervall
27,5322 kr - 24,7791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Clip On
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Svart

20065690

Prisintervall
31,679 kr - 28,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Clip On
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065782

Prisintervall
27,5322 kr - 24,7791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Clip On
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065768

Prisintervall
31,679 kr - 28,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Clip On
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm