Meny Sök

Fläns för montering på skaft

I produktion

Dessa flänsar för stavändar eller kulleder skruvas i underifrån, förhindras att rotera med hjälp av stift, mot kulleder GN 784. Tillverkade av rostfritt stål och roterar 120 grader. Ni kanske vill se vad som finns i vårt urval av försänkta skruvar, som används för att fästa leden.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Huvudets höjd Ytterdiameter Gängans längd Köp
158,4916 kr - 158,4916 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
166,9263 kr - 166,9263 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
210,0523 kr - 210,0523 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
202,978 kr - 202,978 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
Fläns med kulled 42.0 mm M6 304 Rostfritt stål

1505330

Prisintervall
158,4916 kr - 158,4916 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.5 mm
  • Commodity Code
    7318190020
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
Fläns med kulled 49.0 mm M6 304 Rostfritt stål

1505331

Prisintervall
166,9263 kr - 166,9263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.5 mm
  • Commodity Code
    7318190020
  • Ytterdiameter
    49.0 mm
Fläns med kulled 70.0 mm M8 304 Rostfritt stål

1505333

Prisintervall
210,0523 kr - 210,0523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.6 mm
  • Commodity Code
    7318190020
  • Ytterdiameter
    70.0 mm
Fläns med kulled 60.0 mm M8 304 Rostfritt stål

1505332

Prisintervall
202,978 kr - 202,978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.6 mm
  • Commodity Code
    7318190020
  • Ytterdiameter
    60.0 mm