Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1,1/4 in Blå LLDPE

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Blå och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

20592219

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 - 699 3,7803 kr
700 - 3499 2,7002 kr
3500 + 2,4302 kr
Standardförpackning: 700

Beställ i flerpack med 70

Totalpris:

264,62 kr

70 x 3,7803 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 31.8 mm
Klassificering tryckklass 3000
Färg Blå
Material LLDPE
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss