Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
19,3798 kr - 38,5229 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
76.7 mm
Polyeten
3000
8,7283 kr - 17,3042 kr 7380 I lager
Röd
152.4 mm
Polyeten
6000
24,1138 kr - 47,843 kr 40 I lager
Blå
76.2 mm
Polyeten
3000
2,6532 kr - 3,396 kr 3469 I lager
Gul
19.1 mm
LDPE
3000
1
4,0654 kr - 8,8658 kr 405 I lager
Gul
31.8 mm
LDPE
3000
1
10,9917 kr - 24,7913 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
19.1 mm
Polyeten
3000
13,2256 kr - 30,2902 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
25.4 mm
Polyeten
3000
12,9859 kr - 31,6882 kr 1200 I lager
Röd
19.1 mm
Polyeten
6000
16,1252 kr - 33,5522 kr 145 I lager
Blå
38.1 mm
Polyeten
3000
26,1849 kr - 58,0951 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
50.8 mm
Polyeten
6000
18,3776 kr - 47,5323 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.4 mm
Polyeten
6000
11,6131 kr - 24,3875 kr 1200 I lager
Blå
12.7 mm
Polyeten
3000
16,7169 kr - 40,6976 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
31.8 mm
Polyeten
3000
23,3794 kr - 49,0857 kr 8434 I lager
Blå
50.8 mm
Polyeten
3000
21,5988 kr - 53,1244 kr 180 I lager
Blå
63.5 mm
Polyeten
3000
19,6756 kr - 47,5323 kr 48 I lager
Röd
31.8 mm
Polyeten
6000
19,849 kr - 50,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
38.1 mm
Polyeten
6000
4,0668 kr - 4,2218 kr 300 I lager
Blå
31.8 mm
PP
3000
1
2,8749 kr - 3,369 kr 1950 I lager
Blå
19.1 mm
PP
3000
1
3,2309 kr - 3,7479 kr 2288 I lager
Gul
19.1 mm
LDPE
6000
1
  • av 3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 76.2 mm Blå Polyeten

10287699

Prisintervall
38,5229 kr - 19,3798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Röd Polyeten

10287712

Prisintervall
17,3042 kr - 8,7283 kr

Lagernivåer
7380 I lager
Egenskaper
  • D
    152.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 4 in Blå Polyeten

10287705

Prisintervall
47,843 kr - 24,1138 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Gul LDPE

10100431

Prisintervall
3,396 kr - 2,6532 kr

Lagernivåer
3469 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Gul LDPE

10100479

Prisintervall
8,8658 kr - 4,0654 kr

Lagernivåer
405 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Blå Polyeten

10239872

Prisintervall
24,7913 kr - 10,9917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 1 in 3000 Blå Polyeten

10239889

Prisintervall
30,2902 kr - 13,2256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Röd Polyeten

10239933

Prisintervall
31,6882 kr - 12,9859 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in Blå Polyeten

10239902

Prisintervall
33,5522 kr - 16,1252 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 2 in 6000 Röd Polyeten

10239971

Prisintervall
58,0951 kr - 26,1849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 1 in 6000 Röd Polyeten

10239940

Prisintervall
47,5323 kr - 18,3776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Blå Polyeten

10239865

Prisintervall
24,3875 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Blå Polyeten

10239896

Prisintervall
40,6976 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 2 in 3000 Blå Polyeten

10239919

Prisintervall
49,0857 kr - 23,3794 kr

Lagernivåer
8434 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 1/2 in Blå Polyeten

10239926

Prisintervall
53,1244 kr - 21,5988 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Röd Polyeten

10239957

Prisintervall
47,5323 kr - 19,6756 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in Röd Polyeten

10239964

Prisintervall
50,9497 kr - 19,849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Blå PP

10100486

Prisintervall
4,2218 kr - 4,0668 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Blå PP

10100448

Prisintervall
3,369 kr - 2,8749 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
19.1 mm 6000 N/A Gul LDPE

10100493

Prisintervall
3,7479 kr - 3,2309 kr

Lagernivåer
2288 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1