Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1,1/2 in Blå LLDPE

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Blå och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

20592233

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 3,6697 kr
400 - 1999 2,6212 kr
2000 + 2,3591 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

146,79 kr

40 x 3,6697 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 38.1 mm
Klassificering tryckklass 3000
Färg Blå
Material LLDPE
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss