Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3 in Blå LLDPE

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Blå och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

20592288

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 6,5073 kr
50 - 249 4,648 kr
250 + 4,1832 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

32,54 kr

5 x 6,5073 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 76.2 mm
Klassificering tryckklass 3000
Färg Blå
Material LLDPE
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss