Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Röd LLDPE

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Röda och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 62 (6000 PSI).
Artikelnummer:

20592325

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,8434 kr
2000 - 9999 1,3167 kr
10000 + 1,185 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

368,68 kr

200 x 1,8434 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.7 mm
Klassificering tryckklass 6000
Färg Röd
Material LLDPE
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss