Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in Blå Polyeten

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Blå och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

34375

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
45 - 449 31,6262 kr
450 + 15,1995 kr
Standardförpackning: 450

Beställ i flerpack med 45

Totalpris:

1 423,18 kr

45 x 31,6262 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 38.1 mm
Klassificering tryckklass 3000
Färg Blå
Material Polyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss