Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Röd Polyeten

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Röda och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 62 (6000 PSI).
Artikelnummer:

34382

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 29,8692 kr
1000 + 12,2405 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 986,92 kr

100 x 29,8692 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 19.1 mm
Klassificering tryckklass 6000
Färg Röd
Material Polyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss