Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in Röd Polyeten

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Röda och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 62 (6000 PSI).
Artikelnummer:

34383

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 - 699 44,8038 kr
700 + 17,3226 kr
Standardförpackning: 700

Beställ i flerpack med 70

Totalpris:

3 136,27 kr

70 x 44,8038 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 25.4 mm
Klassificering tryckklass 6000
Färg Röd
Material Polyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss