Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Blå PP

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Blå och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

3472100

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 3,1756 kr
1000 + 2,7098 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 587,80 kr

500 x 3,1756 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 19.1 mm
Klassificering tryckklass 3000
Färg Blå
Material PP
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss