Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 12.7 mm Röd Polyeten

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Röda och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 62 (6000 PSI).
Artikelnummer:

498754

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 16,3109 kr
2000 + 8,2272 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

3 262,18 kr

200 x 16,3109 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 152.4 mm
Klassificering tryckklass 6000
Färg Röd
Material Polyeten
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss