Ansiktsskydd är skydd som täcker flänsar från föroreningar och färg. Den avsmalnande formen säkerställer en stadig vidhäftning till rörkragen. Kompatibel med DIN- och ANSI-flänsar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Kompatibla nominella rörstorlekar | Fitting Shape | d1 | D | H | Typ | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2865 kr - 16,0013 kr | 16965 I lager |
4.043 in
102.7 mm
|
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
18,204 kr - 28,3173 kr | 5538 I lager |
7.461 in
189.5 mm
|
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
16,8711 kr - 26,2439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.417 in
163.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2
|
||
3,2438 kr - 5,0459 kr | 2762 I lager |
2.295 in
58.3 mm
|
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
235,6948 kr - 291,2401 kr | 8 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
1
|
||
364,2425 kr - 364,2425 kr | 137 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
1
|
||
37,0719 kr - 57,6674 kr | 1742 I lager |
13.583 in
345.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
2
|
||
653,4802 kr - 653,4802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.441 in
443.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
1
|
||
38,007 kr - 48,9448 kr | 1248 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
1
|
||
284,01 kr - 447,5472 kr | 276 I lager |
6.26 in
159.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
1
|
||
138,7769 kr - 182,5176 kr | 4 I lager |
8.15 in
207.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
1
|
||
1 474,9818 kr - 1 474,9818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.465 in
596.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
1
|
||
181,834 kr - 233,9712 kr | 6 I lager |
10.236 in
260.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
1
|
||
179,9668 kr - 225,6433 kr | 24 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
1
|
||
8,0832 kr - 12,5739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
2
|
||
260,8298 kr - 331,6388 kr | 25 I lager |
12.205 in
310.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
1
|
||
23,3647 kr - 36,3451 kr | 3640 I lager |
8.465 in
215.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
8.465 in
215.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
11,7837 kr - 18,3302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.394 in
137.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2
|
||
40,1557 kr - 51,9757 kr | 190 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
1
|
||
446,2545 kr - 595,1976 kr | 1690 I lager |
15.433 in
392.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta