Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
40,989 kr - 45,3579 kr 149 I lager
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
167,1408 kr - 208,9224 kr 121 I lager
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
350,0089 kr - 437,5219 kr 2 I lager
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
547,9724 kr - 684,9512 kr 7 I lager
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
26,5157 kr - 28,4815 kr 516 I lager
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
27,6696 kr - 29,6306 kr 9 I lager
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
216,0033 kr - 270,0077 kr 35 I lager
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
555,3133 kr - 566,7648 kr 15 I lager
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
384,395 kr - 392,2573 kr 284 I lager
220.0 mm
DN 100
24.0 mm
128,5477 kr - 208,6701 kr 109 I lager
340.0 mm
DN 200
24.0 mm
33,1351 kr - 198,7678 kr 109 I lager
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
446,5992 kr - 558,2562 kr 15 I lager
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
94,5268 kr - 567,1804 kr 53 I lager
343.0 mm
8"
33.0 mm
23,4402 kr - 26,9878 kr 19 I lager
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
22,5784 kr - 26,4564 kr 726 I lager
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
35,2321 kr - 211,321 kr 13 I lager
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
81,5237 kr - 95,2546 kr 75 I lager
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
243,6661 kr - 304,5935 kr 619 I lager
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
35,4332 kr - 41,1352 kr 72 I lager
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
670,5452 kr - 838,1743 kr 7 I lager
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
  • av 8
Flänsskydd 209.5 mm 28.4 mm Polyeten Gul

10231586

Prisintervall
45,3579 kr - 40,989 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 381.0 mm 41.1 mm Polyeten Gul

10231623

Prisintervall
208,9224 kr - 167,1408 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 520.7 mm 50.8 mm Polyeten Gul

10231661

Prisintervall
437,5219 kr - 350,0089 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 635.0 mm 39.6 mm Polyeten Gul

10231708

Prisintervall
684,9512 kr - 547,9724 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    18"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 155.4 mm 20.6 mm Polyeten Gul

10231746

Prisintervall
28,4815 kr - 26,5157 kr

Lagernivåer
516 I lager
Egenskaper
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 177.8 mm 31.7 mm Polyeten Gul

10231784

Prisintervall
29,6306 kr - 27,6696 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    1500
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 419.1 mm 55.6 mm Polyeten Gul

10232897

Prisintervall
270,0077 kr - 216,0033 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 609.6 mm 79.2 mm Polyeten Gul

10233306

Prisintervall
566,7648 kr - 555,3133 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 220.0 mm 24.0 mm Polyeten Gul

10239346

Prisintervall
392,2573 kr - 384,395 kr

Lagernivåer
284 I lager
Egenskaper
  • d
    220.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 340.0 mm 24.0 mm Polyeten Gul

10239384

Prisintervall
208,6701 kr - 128,5477 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • d
    340.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 140.0 mm 18.0 mm Polyeten Gul

10239308

Prisintervall
198,7678 kr - 33,1351 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 32
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 584.2 mm 53.8 mm Polyeten Gul

10231579

Prisintervall
558,2562 kr - 446,5992 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 343.0 mm 33.0 mm Polyeten Gul

10239421

Prisintervall
567,1804 kr - 94,5268 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Standard
    ANSI
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 149.3 mm 28.4 mm Polyeten Gul

10231777

Prisintervall
26,9878 kr - 23,4402 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Klassificering tryckklass
    1500
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 124.0 mm 17.5 mm Polyeten Gul

10231890

Prisintervall
26,4564 kr - 22,5784 kr

Lagernivåer
726 I lager
Egenskaper
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 160.0 mm 11.0 mm Polyeten Gul

10232682

Prisintervall
211,321 kr - 35,2321 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 65
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 317.5 mm 36.5 mm Polyeten Gul

10231609

Prisintervall
95,2546 kr - 81,5237 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 444.5 mm 47.7 mm Polyeten Gul

10231647

Prisintervall
304,5935 kr - 243,6661 kr

Lagernivåer
619 I lager
Egenskaper
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 190.5 mm 28.4 mm Polyeten Gul

10231760

Prisintervall
41,1352 kr - 35,4332 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 698.5 mm 42.9 mm Polyeten Gul

10231722

Prisintervall
838,1743 kr - 670,5452 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    20"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI