Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7793 kr - 118,7495 kr | 330 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 189,2492 kr - 193,1222 kr | 10 I lager |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 394,4609 kr - 493,0761 kr | 24 I lager |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 50,1065 kr - 56,7637 kr | 79 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 70,9953 kr - 425,9124 kr | 192 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 1 053,0496 kr - 1 316,3194 kr | 293 I lager |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 76,8536 kr - 461,1068 kr | 83 I lager |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 43,9671 kr - 49,0561 kr | 148 I lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 46,1861 kr - 51,4971 kr | 7 I lager |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 335,774 kr - 419,7139 kr | 45 I lager |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 756,1832 kr - 945,2327 kr | 354 I lager |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 34,8541 kr - 40,3426 kr | 82 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 1 207,8811 kr - 1 509,8366 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 23,241 kr - 26,1997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 184,9664 kr - 231,1969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 247,0558 kr - 308,8198 kr | 16 I lager |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 91,8988 kr - 551,4424 kr | 177 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
| 592,3867 kr - 740,4722 kr | 30 I lager |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 37,4916 kr - 43,4903 kr | 75 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| 356,4927 kr - 363,7106 kr | 121 I lager |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta