Meny Sök

Flatkabelklämma - Självhäftande, låsande överdel

I lager

Flatkabelklämmor är perfekta för flatkablar. De självhäftande PVC-klämmorna ger ett säkert montage och enkel installation tack vare den självhäftande basen. De har en låsande överdel för ökad kabelstabilitet. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Basens längd Köp
11,4866 kr - 11,4866 kr 1380 I lager
50.8 mm
7,6583 kr - 7,6583 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
8,9463 kr - 8,9463 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Platt kabelklämma 76.2 mm 12.7 mm Svart PVC

10154373

Prisintervall
11,4866 kr - 11,4866 kr

Lagernivåer
1380 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Inre bredd
    50.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Totallängd
    76.2 mm
Platt kabelklämma 38.1 mm 12.7 mm Svart PVC

10154380

Prisintervall
7,6583 kr - 7,6583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Inre bredd
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Totallängd
    38.1 mm
Platt kabelklämma 50.8 mm 12.7 mm Svart PVC

10154397

Prisintervall
8,9463 kr - 8,9463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Inre bredd
    25.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Totallängd
    50.8 mm