Meny Sök

Skyddsnät för möbler 50.0 m 0.8 m 50.0 m

This part separating netting is made from black LDPE and is used during part storage or transportation, and separates stacking parts without damage or liquid build up.
Artikelnummer:

1573673

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 071,3158 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 071,32 kr

1 x 1 071,3158 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 0.5 m
T 1.0 mm
W 0.8 m
Färg Svart
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss