Meny Sök

Flexibelt skyddsnät

I lager

Flexibla skyddsnät är utformade för att sträcka sig och anpassa sig till alla former, vilket ger ett utmärkt skydd. Den finns i standard- eller kraftigare utförande för ökad hållbarhet och ger optimal synlighet.Lätt att applicera och ta bort och absorberar inte eller bevarar fukt.Levereras på rulle med standardtjocklek eller kraftig tjocklek om tillämpningar kräver ett mer hållbart skydd.Det används i lager för att skydda tillämpningar med risk för fallande föremål eller skräp. Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRR0075

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W Form T Material L Köp
1 136,5589 kr - 1 136,5589 kr 16 I lager
0.8 m
Rektangulär
1.0 mm
LDPE
50.0 m
137,0534 kr - 287,8121 kr 83 I lager
0.8 m
Diamant
5.0 mm
LDPE
1.0 m
Flexibelt skyddsnät 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Prisintervall
1 136,5589 kr - 1 136,5589 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Flexibelt skyddsnät 1.0 m 0.8 m 1.0 m Svart

10354322

Prisintervall
287,8121 kr - 137,0534 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE